??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
236 703 - BRIO+ ET 400L A
Nomenclature
KAUFEL - 236 703 - BRIO+ ET 400L A
CODE
Code
236 703
DES
Description
BRIO+ ET 400L A
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
GTIN
05415022123609
POIDS
Poids
0.547 kg
PC
POIDS CARTON
0.604 mm
LHT
Largeur hors tout
210 mm
HHT
Hauteur hors tout
122 mm
EHT
Epaisseur hors tout
41.6 mm
TYPEP
Type de projet
Tertiaire ; Habitation
TYPE
Type
BAES
FONC
Fonction
Ambiance
TECH
Technologie
Autotestable SATI
TA
Tension assignée
230 V Vca
FRAS
Fréquence assignée
50 Hz
TYPEDTDA
Type de tension d'alimentation
AC
PUCON
Puissance consommée
0,5 W
MODEDT
Mode de test
SATI
MODEDFON
Mode de fonctionnement
Non permanent
VPLUS
V+
Non
TYPEDACCUM
Type d'accumulateurs
Ni-Mh
CONNORME222
Conformité à la norme 2-22
Oui
NFAEAS
NF AEAS
Oui
NFPSATI
NF performance SATI
Oui
NFENV
NF Environnement
Oui
TYPEDSL
Type de source lumineuse (de secours)
LED
NODLDS
Nombre de lampes de secours
4 LEDs
NODLDVLED
Nombre de lampes de veille (LED)
4 LEDs
FLUXLAES
Flux lumineux assigné en secours (lm)
400 lm
IPIDPR
IP - Indice de protection
IP65
IKIDRACM
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK10
AUTBAT
Autonimie batterie
1H
TEMPDFON
Température de fonctionnement
0°C à +40°C
CLASSEDPCLCE
Classe de protection contre les chocs électriques
II
TYPEDATEX
Type d'atmosphère explosive
N/A
MODEDPDLDEDES
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Encastrement plafond, mural et drapeau
TYPEDECOMM
Type de communication
Filaire
SUPPDECOMM
Support de communication
Bus 2 fils
PROTDECOMM
Protocole de communication
N/A
TESTDLAMP
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
PERDECONT
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
PERDECONTDEAU
Périodicité de contrôle de l'autonomie
une fois par trimestre
PERDECONTGEIN
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
DCE
Déclaration CE
Link
FICHEP
Fiche produit
Link
NOTICES
Notices
Link
LICENCES
Licences
Link