??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2403331 - BL BPC 2000 2.5" SATA BAY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2403331
MANUID
Product number of the Manufacturer
2403331
DESCSHORT
Description short
Cadres pour disques durs
DESCLONG
Description long
La baie BL BPC 2000 2,5" SATA sert à ajouter un support pour mémoire de masse HDD/SD au BL BPC 2000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BL BPC 2000 2.5" SATA BAY
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626304663
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
AAO663
GTIN
4055626304663
AAW338
Manufacturer product designation
Cadres pour disques durs
AAU734
Manufacturer product description
La baie BL BPC 2000 2,5" SATA sert à ajouter un support pour mémoire de masse HDD/SD au BL BPC 2000
AAO057
Product type
BL BPC 2000 2.5" SATA BAY
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
84717050
COO
Country of origin
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink