??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
2415
Bill of material
2415-6C
MODEL
Model no.
PS
Port size
OPT1
Option 1
OPT2
Option 2
OPT3
Option 3
OPT4
Option 4
A
110 mm
B
24 mm
C
44 mm
F
206 mm
P
9 mm
INFOTEXT
Infotext
Dimensions