??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2420900000 - CMA-31-600-5A-5VA-1
Stückliste
Weidmueller 2420900000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2420900000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CMA-31-600-5A-5VA-1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromwandler, geschlossener Stromwandler
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät zum präzisen Messen des Stromverbrauchs einer angeschlossenen Last durch Echtwerteffektivverfahren. Asymmetrische Kabeldurchführung und platzsparende Bauform.
GTIN
4050118429176
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB508
Breite der Öffnung
30 mm
AAB719
Höhe der Öffnung
10 mm
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC047
Kupferschiene vorhanden
Ja
AAC078
primärer Bemessungsstrom
600 A
AAC105
Schnappbefestigung vorhanden
Nein
AAC111
Sekundäranschluss
Steckanschluss
AAC150
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
AAC820
min. Betriebstemperatur
-5 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
50 °C
AAC918
Genauigkeitsklasse
1 1
AAG535
Gewicht
1 g
AAP640
Anzahl der Primäreingänge
1
BAB511
Messgenauigkeit
1 %
BAB894
Ausführung
Sonstiges
BAD634
beglaubigt
Nein
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL