??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2420910000 - CMA-31-500-5A-5VA-1
Lista materiałowa
Weidmueller 2420910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2420910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CMA-31-500-5A-5VA-1
DESCSHORT
Description short
Przekładnik prądowy, zamknięty przekładnik prądowy
DESCLONG
Description long
Urządzenie służące do precyzyjnych pomiarów bierzącego zużycia prądu obciążenia wtórnego podłączonego za pomocą metody wartości rms. Niesymetryczne przepusty kablowe i kompaktowa konstrukcja.
GTIN
GTIN-Code
4050118429169
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB508
Width of the opening
30 mm
AAB719
Height of the opening
10 mm
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC047
copper rail present
Yes
AAC078
Primary rated current In
500 A
AAC105
snap-on mount present
No
AAC111
Secondary connection
Plug-in connection
AAC150
Over-current limitation factor
FS 5
AAC820
Min. operating temperature
-5 °C
AAC821
Max. operating temperature
50 °C
AAC918
accuracy class
1 1
AAG535
weight
1 g
AAP640
Number of primary inputs
1
BAB511
measurement accuracy
1 %
BAB894
Design
Miscellaneous
BAD634
Certification
No
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL