svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 2426280000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Control, Process Control System (PCS)
Field bus, decentralized peripheral
Field bus, decentralized peripheral- analogue/digital I/O module
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/24/26/02/2426280000.prj},{NB=2426280000},{MANUID=2426280000},{AAO494=0},{AAO495=0},{AAO496=0},{AAO503=0},{AAO505=0},{AAF040=0.500},{AAD931=85176200},{AAO676=2426280000},{AAO663=4050118434361},{PREVIEW=../../../../_pool_/4c/06/24262800009999.png},{MANUTYPEDESC=UR67-MP-HP-16DO-12-60M},{DESCSHORT=I/O module},{DESCLONG=Module for signal processing.},{GTIN=4050118434361},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAD293=No},{BAD296=No},{BAD403=No},{BAG975=IP67},{URL=URL},{KEYWORD=I/O module},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=UR67-MP-HP-16DO-12-60M},{AAW338=I/O module},{AAU734=I/O module},{AAQ326=https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&ObjectID=2426280000},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2426280000 - UR67-MP-HP-16DO-12-60M
Bill of material
Weidmueller 2426280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2426280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR67-MP-HP-16DO-12-60M
DESCSHORT
Short Description
I/O module
DESCLONG
Long Description
Module for signal processing.
GTIN
4050118434361
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAO494
Number of HW interfaces Industrial Ethernet
0
AAO495
Number of HW interfaces parallel
0
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
0
AAO503
Number of HW interfaces serial TTY
0
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
0
BAD293
Front installation possible
No
BAD296
Rack-assembly possible
No
BAD403
Optical interface present
No
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.500
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL