??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2426310000 - UR67-MP-78-16DO-12-60M
Спецификация
Weidmueller 2426310000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2426310000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR67-MP-78-16DO-12-60M
DESCSHORT
Description short
Модуль ввода-вывода
DESCLONG
Description long
Модуль для обработки сигналов.
GTIN
GTIN-Code
4050118434521
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAO494
Number of HW interfaces Industrial Ethernet
0
AAO495
Number of HW interfaces parallel
0
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
0
AAO503
Number of HW interfaces serial TTY
0
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
0
BAD293
Front installation possible
No
BAD296
Rack-assembly possible
No
BAD403
Optical interface present
No
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.520 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL