??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2456870000 - ACT20-FEED-IN-PRO-P
Lista de materiales
Weidmueller 2456870000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2456870000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ACT20-FEED-IN-PRO-P
DESCSHORT
Description short
Módulo de alimentación (elaboración de la señal)
DESCLONG
Description long
El equipo de alimentación proporciona energía a los dispositivos en el bus de la guía de montaje. El contacto de error grupal de los dispositivos se puede leer opcionalmente en el bus y se informa al controlador externo por medio de un relé de estado interno. Es posible conectar unidades de suministro de energía a la fuente. Disponible en versiones Basic y Pro.
GTIN
GTIN-Code
4050118471809
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.173 kg
BAB577
depth
114.109 mm
BAA020
height
119.848 mm
BAF016
width
22.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL