??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2456870000 - ACT20-FEED-IN-PRO-P
Lista materiałowa
Weidmueller 2456870000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2456870000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ACT20-FEED-IN-PRO-P
DESCSHORT
Description short
Moduł zasilania (obróbka sygnału)
DESCLONG
Description long
Jednostka zasilania dostarcza energię elektryczną do urządzeń na szynie magistrali Bus. Styk błędów grupy urządzeń może być opcjonalnie odczytany z magistrali Bus i przekazany do zewnętrznego kontrolera za pośrednictwem przekaźnika stanu wewnętrznego. Możliwe jest także podłączenie jednostek zasilania do zasilania. Dostępność wersji Basic i Pro.
GTIN
GTIN-Code
4050118471809
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.173 kg
BAB577
depth
114.109 mm
BAA020
height
119.848 mm
BAF016
width
22.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL