??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2457250000 - UR20-4DO-ISO-4A
Stückliste
Weidmueller 2457250000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2457250000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-4DO-ISO-4A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Digitales Ausgangs-Modul (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
Digitales Ausgangsmodul zur Übertragung von Binärsignalen.
GTIN
4050118472257
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.091 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85371091
URL
URL