??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2457250000 - UR20-4DO-ISO-4A
Спецификация
Weidmueller 2457250000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2457250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4DO-ISO-4A
DESCSHORT
Description short
Модуль цифрового вывода (ввод-вывод)
DESCLONG
Description long
Модуль цифрового вывода для передачи двоичных сигналов.
GTIN
GTIN-Code
4050118472257
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.091 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL