??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2466960000 - PRO COM DISPLAY 7S
Stückliste
Weidmueller 2466960000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2466960000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRO COM DISPLAY 7S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul (Stromversorgung)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kommunikationsmodul für Stromversorgung.
GTIN
4050118481808
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB728
IO-Link Master vorhanden
Nein
AAM271
Wand-/Direktmontage möglich
Nein
BAD293
Fronteinbau möglich
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD347
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ja
BAD574
Potenzialtrennung vorhanden
Ja
BAD669
Systemkomponente vorhanden
Ja
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ohne
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.093 kg
BAB577
Tiefe
25.516 mm
BAA020
Höhe
74.358 mm
BAF016
Breite
34 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85312020
URL
URL