??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2467340000 - PRO COM CAN OPEN EX
Stückliste
Weidmueller 2467340000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2467340000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRO COM CAN OPEN EX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul (Stromversorgung) CANopen
DESCLONG
Langbeschreibung
Kommunikationsmodul für Stromversorgung.
GTIN
4050118481822
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB728
IO-Link Master vorhanden
Nein
AAM271
Wand-/Direktmontage möglich
Nein
AAM479
unterstütztes Protokoll
CANOpen
BAD293
Fronteinbau möglich
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD347
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ja
BAD574
Potenzialtrennung vorhanden
Ja
BAD669
Systemkomponente vorhanden
Ja
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ohne
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.076 kg
BAB577
Tiefe
33.648 mm
BAA020
Höhe
74.358 mm
BAF016
Breite
34 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL