??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2478.20.15.00.03 - Centering ring
Bill of material
2478.20.15.00.03
BC
Order No
2478.20.15.00.03
DOC
Catalog page
2478_20_15_00_03_pdf
D1
External diameter
13.000 mm
D2
Inside diameter
9.000 mm
L1
Length
6.000 mm
GEW
Weight
0.003 kg
ZTC
Customs tariff number
82073010