??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2478.20.15.00.03 - Zentrierring
Stückliste
2478.20.15.00.03
BC
Bestell-Nummer
2478.20.15.00.03
DOC
Katalogblatt
2478_20_15_00_03_pdf
D1
Außendurchmesser
13.000 mm
D2
Innendurchmesser
9.000 mm
L1
Länge
6.000 mm
GEW
Gewicht
0.003 kg
ZTC
Zolltarifnummer
82073010