??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.00.26.22 - Raccordo curvo 90°-cono 24°, DN5, orientabile
Lista materiale
2480.00.26.22
BC
N. d'ordine
2480.00.26.22
DOC
Catalogo pagina
2480_00_26.pdf
SW
Chiave
14.000 mm
SWE
16.200 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
GEW
Peso
0.048 kg