??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.00.26.22 - Złączka z gwintem 90°-stożkiem 24°, DN5, obrotowa
Lista materiałowa
2480.00.26.22
BC
Numer katalogowy
2480.00.26.22
DOC
Karta katalogowa
2480_00_26.pdf
SW
Rozwartosc klucza
14.000 mm
SWE
16.200 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010
GEW
Waga
0.048 kg