??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.044.03. - Brida angular
Lista de materiales
2480.044.03.00250
BC
Código
2480.044.03.00250
DOC
Catálogo de la página
2480_13_00250_bv
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
A
38.200 mm
C
54.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
Longitud
74.000 mm
L
Altura
54.000 mm
L1
23.900 mm
L2
4.000 mm
S
Espesor
20.000 mm
T
16.000 mm
GEW
Peso
0.449 kg
ZS
Tornillo Allen cilíndricos
M8x50
ZTC
Código arancelario
84879090