??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.044.03. - Winkelrohrflansch
Stückliste
2480.044.03.00250
BC
Bestell-Nummer
2480.044.03.00250
DOC
Katalogblatt
2480_13_00250_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
A
38.200 mm
C
54.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
Länge
74.000 mm
L
Höhe
54.000 mm
L1
23.900 mm
L2
4.000 mm
S
Dicke
20.000 mm
T
16.000 mm
GEW
Gewicht
0.449 kg
ZS
Zylinderschraube
M8x50
ZTC
Zolltarifnummer
84879090