??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.044. - Açılı boru flnaşı
Malzeme listesi
2480.044.00250
BC
Siparis No
2480.044.00250
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00250_bv
ZD
Silindir çapı
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
B
34.000 mm
C
77.000 mm
D
42.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
D3
9.000 mm
E
Uzunluğu
95.000 mm
L
Yükseklik
55.000 mm
L1
27.500 mm
L2
15.000 mm
L3
35.000 mm
M
59.000 mm
N
25.000 mm
NM
8.000 mm
S
Kalınlık
20.000 mm
T
10.000 mm
X
25.000 mm
GEW
Ağırlık
0.416 kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
NOTE
Not
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool