??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.044. - Flangia per tubo a gomito
Lista materiale
2480.044.00250
BC
N. d'ordine
2480.044.00250
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00250_bv
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
B
34.000 mm
C
77.000 mm
D
42.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
D3
9.000 mm
E
Lunghezza
95.000 mm
L
Altezza
55.000 mm
L1
27.500 mm
L2
15.000 mm
L3
35.000 mm
M
59.000 mm
N
25.000 mm
NM
8.000 mm
S
Spessore
20.000 mm
T
10.000 mm
X
25.000 mm
GEW
Peso
0.416 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
NOTE
Osservazioni
La forza della molla deve essere assorbita tramite una superficie di contatto aggiuntiva nello stampo