??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.045. - Açılı boru flnaşı
Malzeme listesi
2480.045.00750
BC
Siparis No
2480.045.00750
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00750_bv
ZD
Silindir çapı
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Genişlik
65.000 mm
A1
64.000 mm
B
Yükseklik
70.000 mm
C
22.000 mm
D
33.000 mm
D1
9.000 mm
D2
8.000 mm
E
38.000 mm
E2
4.000 mm
F
13.000 mm
G
34.500 mm
H
11.000 mm
I
23.500 mm
K
11.000 mm
L
40.000 mm
M
50.000 mm
N
50.300 mm
R
2.000 mm
GEW
Ağırlık
0.563 kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090