??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.055. - Bundflansch, rund
Stückliste
2480.055.00150
BC
Bestell-Nummer
2480.055.00150
DOC
Katalogblatt
2480_22_bv
A
Außenmaß
60.000 mm
B
Stichmass Befestigung
35.000 mm
H
Dicke
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
GEW
Gewicht
0.143 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090