??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.055. - Flangia a collare, rotondo
Lista materiale
2480.055.00150
BC
N. d'ordine
2480.055.00150
DOC
Catalogo pagina
2480_22_bv
A
Dimensione esterna
60.000 mm
B
Stichmass Befestigung
35.000 mm
H
Spessore
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
GEW
Peso
0.143 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090