??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.057. - Faturalı flanş, dört köşe
Malzeme listesi
2480.057.00250
BC
Siparis No
2480.057.00250
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00250_bv
A
Dış Boyutlar
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
H
Kalınlık
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Silindir çapı
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
Ağırlık
0.111 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090