??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2489.14. - Controllable Gas Spring, Active
Lista materiale
2489.14.03000.010.004
BC
N. d'ordine
2489.14.03000.010.004
FA
Forza iniziale della molla
3000.000 daN
NH
Rated stroke
mm
HE
Adjustable stroke
mm
Inserisci valore per HE
Adjustable stroke
mm
cm
inch
ft
H
Corsa
mm
CJ
Cooling
mm
WCJ
Lage Kühlanschluss
°
D
Diametro del cilindro
120.000 mm
D1
Diametro dell’asta del pistone
50.000 mm
LMIN
Länge Hub unten
152.000 mm
L
Lunghezza
156.000 mm
B
Lage Einstich Haltenut
25.500 mm
DN
Durchmesser Nut
112.000 mm
R
Radius Einstich
2.500 mm
D3
Teilkreis Bef.
95.000 mm
M
Gewinde Bef.
12.000 mm
MK
Kernloch Gew.
10.200 mm
MKT
Kernlochtiefe
18.000 mm
MT
Profondità della filettatura
15.000 mm
W
Winkel Bef.
30.000 °
DE1
43.000 mm
DE2
43.000 mm
DE3
53.000 mm
DED1
23.000 mm
DED2
32.000 mm
TEX
21.500 mm
TEY
37.200 mm
D2
Aussendurchmesser Kuehlmantel
135.000 mm
C
85.000 mm
A
45.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090