??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2489.14. - Gasdruckfeder steuerbar, aktiv
Stückliste
2489.14.03000.010.004
BC
Bestell-Nummer
2489.14.03000.010.004
FA
Anfangsfederkraft
3000.000 daN
NH
Nennhub
mm
HE
Hub einstellbar
mm
Wert eingeben für HE
Hub einstellbar
mm
cm
inch
ft
H
Hub
mm
CJ
Kühlung
mm
WCJ
Lage Kühlanschluss
°
D
Zylinderrohrdurchmesser
120.000 mm
D1
Kolbenstangendurchmesser
50.000 mm
LMIN
Länge Hub unten
152.000 mm
L
Länge
156.000 mm
B
Lage Einstich Haltenut
25.500 mm
DN
Durchmesser Nut
112.000 mm
R
Radius Einstich
2.500 mm
D3
Teilkreis Bef.
95.000 mm
M
Gewinde Bef.
12.000 mm
MK
Kernloch Gew.
10.200 mm
MKT
Kernlochtiefe
18.000 mm
MT
Gewindetiefe
15.000 mm
W
Winkel Bef.
30.000 °
DE1
43.000 mm
DE2
43.000 mm
DE3
53.000 mm
DED1
23.000 mm
DED2
32.000 mm
TEX
21.500 mm
TEY
37.200 mm
D2
Aussendurchmesser Kuehlmantel
135.000 mm
C
85.000 mm
A
45.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090