??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
249-115 - Adaptador de prueba, Apropiado para bornas para placas de circuito impreso, serie 255, 256, 257, 1 polo, Paso 10.16 mm / 0.4 in
Lista de materiales
249-115
BESTNR
Item-No.
249-115
BEZEICHNUNG
Designación
Adaptador de prueba, 6 A, naranja
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4.0 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
6 A
RM
Paso
10.16 mm
HOEHE
Altura
21.50 mm
BREITE
Ancho
10.16 mm
TIEFE
Profundidad
19.50 mm
FARBE
Color
naranja
GEWICHT
Peso
1.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48