??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
24B-1 (38,1 x 25,4 mm) - Kettenräder aus Gusseisen fur Spannbuchsen(DIN 8187 ISO/R 606)
Stückliste
GS14045
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
38.100 mm
W
Innere Breite
25.40 mm
DR
Rollen
25.40 mm
R
Radius
38 mm
C
Radiusbreite
4.0 mm
H1
Zahnbreite
24.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
für Buchse