??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
24B-1 (38,1 x 25,4 mm) - Roues en fonte à moyeu amovible (DIN 8187 ISO/R 606)
Nomenclature
GD14045
CODE
Rèfèrence
P
Pas
38.100 mm
W
Largeur interieure
25.40 mm
DR
Rouleau
25.40 mm
R
Rayon de denture
38 mm
C
Largeur de rayon
4.0 mm
L
Larg. de denture
23.6 mm
H2
Larg. de denture
72.0 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
pour Moyeux amovibles
L2
mm