??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
24B-1 (38,1 x 25,4 mm) - Roues en fonte (DIN 8187 ISO/R 606)
Nomenclature
RS14045
CODE
Rèfèrence
P
Pas
38.1 mm
W
Largeur interieure
25.4 mm
DR
Rouleau
25.4 mm
R
Rayon de denture
38 mm
C
Largeur de rayon
4 mm
H1
Larg. de denture
24.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm