??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
24B-1 (38,1 x 25,4 mm) - Rueda en fundicion para casquillos conicos (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista de materiales
GD14045
CODE
Código
P
Paso
38.100 mm
W
Ancho interno
25.40 mm
DR
Rodillo
25.40 mm
R
Radio diente
38 mm
C
Ancho radio
4.0 mm
L
Ancho diente
23.6 mm
H2
Ancho diente
72.0 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
para Casquillos cónicos
L2
mm