??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
24B-2 (38,1 x 25,4 mm) - Pignoni in ghisa (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista materiale
RD14045
CODE
Codice
P
Passo
38.1 mm
W
Larghezza interna
25.4 mm
DR
Rullo
25.4 mm
R
Raggio dente
38 mm
C
Larghezza raggio
4 mm
L
Largh. dente
23.6 mm
H2
Largh. dente
72 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm