24RCM150-12DMQFK
Bel Fuse
Power Solutions
24RCM150-12DMQFK
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/24rcm150_12dmqfk/24rcm150_12dmqfk.prj},{NB=24RCM150-12DMQFK},{PN=24RCM150-12DMQFK},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 12VDC, 12.5A, Input 14.4-50.4VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Interruption Time, ORing FET, Fuse, Pluggable Connector},{POWER=150},{VIN=14.4-50.4},{OV=12},{OC=12,5},{OT=-40 to 70},{SHA256=91Y5jrICpEG69s2Gzq94CxPeRs4kZC38M868Fw87goo=},{INAME=00081__xxxrcm1502dxxdk}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
24rcm150_12dmqfk - Bel Power Solutions
Bill of material
24RCM150-12DMQFK
PN
Part Number
24RCM150-12DMQFK
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 12VDC, 12.5A, Input 14.4-50.4VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Interruption Time, ORing FET, Fuse, Pluggable Connector
POWER
Power
150
W
VIN
Voltage Input
14.4-50.4
VDC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
12,5
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C