24RCM150-24DFK
Bel Fuse
Power Solutions
24RCM150-24DFK
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/24rcm150_24dfk/24rcm150_24dfk.prj},{NB=24RCM150-24DFK},{PN=24RCM150-24DFK},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 24VDC, 6.25A, Input 14.4-50.4VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Fuse, Pluggable Connector},{POWER=150},{VIN=14.4-50.4},{OV=24},{OC=6,25},{OT=-40 to 70},{SHA256=91Y5jrICpEG69s2Gzq94CxPeRs4kZC38M868Fw87goo=},{INAME=00097__xxxrcm1502dxxdk}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
24rcm150_24dfk - Bel Power Solutions
Bill of material
24RCM150-24DFK
PN
Part Number
24RCM150-24DFK
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 24VDC, 6.25A, Input 14.4-50.4VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Fuse, Pluggable Connector
POWER
Power
150
W
VIN
Voltage Input
14.4-50.4
VDC
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
6,25
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C