Вы можете оставить свои предложения через обратную связь или обратиться в онлайн службу поддержки клиентов, мы улучшим их в кратчайшие сроки:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
English (United States)
Информация о печати качества
Каталог: 80/20
Создано: 28.03.2017
Особые характеристики каталога:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-4175-Black
80/20
Metric
joining_plates
Powered by
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD
Создайте техническое описание в формате PDF
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
{8020/metric/joining_plates/25_4175.prj},{NB=25-4175-Black},{PN=25-4175-Black},{A=47.00},{B=50.00},{C=25.00},{D=25.00},{E=6.80},{F=12.50},{G=11.00},{T=4.00},{W=.038},{A1=11.0000},{A2=12.500},{A3=37.500},{R=3.000},{COLOR=0,0,0}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-4175, 25-4175-Black, 40-4375, 40-4375-Black - 6 Hole Inside Corner Bracket
Bill of material
25-4175-Black
PN
Part No.
25-4175-Black
25-4175-Black
A
47.00
47.00
mm
B
50.00
50.00
mm
C
25.00
25.00
mm
D
25.00
25.00
mm
E
E Dia.
6.80
6.80
mm
F
12.50
12.50
mm
G
11.00
11.00
mm
T
4.00
4.00
mm
W
Weight
.038
.038
kg