25-CM-T020B
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CM2 Air Cylinder
Accesories
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cm2/accessories/25a-cm2_25-cm-t.prj},{NB=25-CM-T020B(0)},{MODEL=25-CM-T020B},{BORE=20},{THREAD=0},{BOREX=20},{B=0},{B2=26},{CI=0},{CD=0},{CDX=8},{CL=0.0},{CX=0},{CZ=0},{E1X=20},{F=13},{FL=10.5},{FD=0},{FT=0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{L=0},{LC=0},{LD=0.0},{LH=0},{LS=0},{LT=0.0},{LX=0},{LZ=0},{NN1X=20},{NN2X=1.5},{RR=0},{TD=8},{TT=10},{TX=32},{TY=32},{TZ=52},{U=0.0},{X=0},{Y=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
25-CM-T - Trunnion For Series 25A
Bill of material
25-CM-T020B
MODEL
Model
25-CM-T020B
25-CM-T020B
BORE
Applicable bore size
20
20
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
TD
8
8
mm
TT
10
10
mm
TX
32
32
mm
TY
32
32
mm
TZ
52
52
mm