??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
25-CT - 25 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
25-CT-MA
PN
Part Number
25-CT-MA
PR
Power Rating
25 W
TYPE
Product Type
CT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
SMA
A
0.480 Дюйм
B
0.480 Дюйм
C
0.960 Дюйм
D
1.000 Дюйм
E
0.500 Дюйм
F
0.250 Дюйм
G
0.614 Дюйм
H
0.307 Дюйм
I
0.214 Дюйм
COLL
Coolant Method
Dry, Conduction-Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-
NS
Dimensions L x W x H
0.96 x 1.0 x 0.5 Дюйм
WEIGHT
Weight - Approx.
0.40 oz
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel