??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
2503011 - Kapazitiver Sensor
Stückliste
2503011
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
2503011
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 5 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M18 x 1, Kunststoff, PA12‐GF30, Feinabgleich über Potenziometer, erhöhte EMV‐Sicherheit (auch bei Hochfrequenztechnik), Geeignet für hochviskose Medien, DC 3‐Draht, 10…65 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101089035
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BCF5-S18-AP4X
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
60 mm
DGL
Bauform
M18 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
Combi S18
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
16.700 mm
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
2
DK
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink