??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
2503591 - Kapazitiver Sensor
Stückliste
2503591
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
2503591
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 7.5 mm, bündig, Leitungslänge 0.2 m, Gewinderohr, M18 x 1, Kunststoff, PVDF, Feinabgleich über Potenziometer, DC 3‐Draht, 10…65 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101351415
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BC5-S185-AP4X-0.2-RS4T
LG
Gewindelänge
20 mm
DGL
Bauform
M18 x 1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
DK
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink