??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
2506011 - Kapazitiver Sensor
Stückliste
2506011
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
2506011
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 10 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12‐GF30, Feinabgleich über Potenziometer, erhöhte EMV‐Sicherheit (auch bei Hochfrequenztechnik), Geeignet für hochviskose Medien, DC 4‐Draht, 10‐65VDC, Wechsler, NPN‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101089585
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BCF10-S30-VN4X
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
50 mm
DGL
Bauform
M30 x 1.5
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
Combi S30
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
10 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
27.600 mm
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
3
DK
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink