??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2512830000 - UR67-MP-78-16DIO-12-60M
Stückliste
Weidmueller 2512830000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2512830000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR67-MP-78-16DIO-12-60M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
I/O-Modul
DESCLONG
Langbeschreibung
Modul zur Verarbeitung von Signalen.
GTIN
4050118527780
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAO494
Anzahl der HW-Schnittstellen (Industrial Ethernet)
0
AAO495
Anzahl der HW-Schnittstellen (parallel)
0
AAO496
Anzahl der HW-Schnittstellen (PROFINET)
0
AAO503
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, TTY)
0
AAO505
Anzahl der HW-Schnittstellen (Wireless)
0
BAD293
Fronteinbau möglich
Nein
BAD296
Rackmontage möglich
Nein
BAD403
optische Schnittstelle vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.500 kg
BAB577
Tiefe
30.100 mm
BAA020
Höhe
206 mm
BAF016
Breite
59.600 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL