??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
2530.00 - Verschlussplatte Optyma-T
Stückliste
2530.00
CODE
Bestellcode
2530.00
FLUID
Medium
gefilterte Luft
PRESS
Druckbereich
von Vakuum bis 10 bar bar
TEMP
Temperature
-5 - +50 °C
WEIGHT
Gewicht
54 g