??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2535940000 - IE-SR-6GT-LAN
Stückliste
Weidmueller 2535940000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2535940000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-SR-6GT-LAN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Router
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Industrielle Netzwerk-Router ermöglicht die Kommunikation zwischen verschiedenen Netzwerken (IP-Routing). Die integrierte Firewall ermöglicht zudem die Kontrolle des ein- und ausgehenden Datenverkehrs. Desweiteren ermöglicht der Router via VPN-Technologie den verschlüsselten und somit sichern Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen, wahlweise über eine kabelgebundene oder mobilfunkgestützte Internetanbindung.
GTIN
4050118547610
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG640
Montageart
Sonstiges
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
1 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL