??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
254 - 254
Stückliste
254
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
254
CNSEAN
EAN-Code
5412222254010
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
85
B
Breite
85
T
Tiefe
37
ML
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
E
Einführungen
12 x 20 mm
RB
Rohreinführung Boden
2 x 16 mm + 2 x 20 mm
DE
Dichtbereich der Einführungen
8,2 - 12,5 mm
M
Material
PP/PE
G
Glühdrahtfestigkeit
650 °C
BS
Bemessungsspannung
400 V
ET
Einsatztemperatur
- 30°C / + 70°C
HF
Halogenfrei
Ja
F
Farbe
Lichtgrau - RAL 7035
S
Schutzart
IP55
SF
Schlagfestigkeit
IK
VP
Verpackung innen/Versand
10/100
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)