??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2556020000 - CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1
Stückliste
Weidmueller 2556020000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2556020000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromwandler, geschlossener Stromwandler
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät zum präzisen Messen des Stromverbrauchs einer angeschlossenen Last durch Echtwerteffektivverfahren. Asymmetrische Kabeldurchführung und platzsparende Bauform.
GTIN
4050118566093
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC047
Kupferschiene vorhanden
Nein
AAC078
primärer Bemessungsstrom
60 A
AAC105
Schnappbefestigung vorhanden
Nein
AAC111
Sekundäranschluss
Steckanschluss
AAC150
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
AAC820
min. Betriebstemperatur
-5 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
50 °C
AAC918
Genauigkeitsklasse
1 1
AAG535
Gewicht
65 g
AAP640
Anzahl der Primäreingänge
1
BAB511
Messgenauigkeit
1 %
BAB894
Ausführung
Sonstiges
BAD634
beglaubigt
Nein
AAF040
Masse
0.065 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL