??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2556020000 - CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1
Lista materiale
Weidmueller 2556020000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2556020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1
DESCSHORT
Description short
Convertitore di corrente, convertitore di corrente chiuso
DESCLONG
Description long
Dispositivo per la misurazione precisa dell'assorbimento di corrente di un carico collegato tramite metodi di valore quadratico medio (RMS). Cavo asimmetrico, passante e a ingombro minimo.
GTIN
GTIN-Code
4050118566093
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC047
copper rail present
No
AAC078
Primary rated current In
60 A
AAC105
snap-on mount present
No
AAC111
Secondary connection
Plug-in connection
AAC150
Over-current limitation factor
FS 5
AAC820
Min. operating temperature
-5 °C
AAC821
Max. operating temperature
50 °C
AAC918
accuracy class
1 1
AAG535
weight
65 g
AAP640
Number of primary inputs
1
BAB511
measurement accuracy
1 %
BAB894
Design
Miscellaneous
BAD634
Certification
No
AAF040
Mass
0.065 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL