??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2556030000 - CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1
Kusovník
Weidmueller 2556030000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2556030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1
DESCSHORT
Description short
Proudový transformátor, transformátor s klidovým proudem
DESCLONG
Description long
Zařízení pro přesné měření proudové spotřeby zátěže připojené pomocí metod hodnoty rms. Asymetrický průchod kabelu a prostorově úsporné provedení.
GTIN
GTIN-Code
4050118566406
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC047
copper rail present
No
AAC078
Primary rated current In
50 A
AAC105
snap-on mount present
No
AAC111
Secondary connection
Plug-in connection
AAC150
Over-current limitation factor
FS 5
AAC820
Min. operating temperature
-5 °C
AAC821
Max. operating temperature
50 °C
AAC918
accuracy class
1 1
AAG535
weight
64 g
AAP640
Number of primary inputs
1
BAB511
measurement accuracy
1 %
BAB894
Design
Miscellaneous
BAD634
Certification
No
AAF040
Mass
0.064 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL