??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2558200000 - THSW 3K 0°+60°C CO
Kusovník
Weidmueller 2558200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2558200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THSW 3K 0°+60°C CO
DESCSHORT
Description short
Termostat (skříň) Nastavení teplotního rozsahu, min.: 0.01 °C, Nastavení teplotního rozsahu, max.: 60 °C, Rozdíl spínání: 3 K
DESCLONG
Description long
Termostat pro ovládání teploty v panelu
GTIN
GTIN-Code
4050118568851
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.067 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
90321080
URL
URL