??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2558200000 - THSW 3K 0°+60°C CO
Stückliste
Weidmueller 2558200000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2558200000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THSW 3K 0°+60°C CO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermostat (Schaltschrank) Einstellbereich Temperatur, min.: 0.01 °C, Einstellbereich Temperatur, max.: 60 °C, Schaltdifferenz: 3 K
DESCLONG
Langbeschreibung
Thermostat zur Temperaturregelung im Schaltschrank.
GTIN
4050118568851
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.067 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
90321080
URL
URL